NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

A NORDAC BASE a NORD által kifejlesztett gazdaságos hajtásmegoldás a decentralizált frekvenciaváltó technológia területén. A NORDAC BASE kifejezetten az egyszerű hajtásmegoldásokhoz tervezett strapabíró kivitelben készül, és kedvező költségen megvalósítható szerelést tesz lehetővé a kapcsolószekrényen kívül.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Egyfázisú 110–120 V, 1/3 fázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–500 V
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • ATEX-zóna: 22 3D
  • Motorra szerelhető, falra szerelhető
  • SK CU4, SK TU4 dugaszolható vezérlőmodulok
  • SK CU4, SK TU4 bővítőmodulok

  • 3x digitális bemenet, 3x digitális kimenet, 2x analóg bemenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti online átkapcsolás
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • U/f-vezérlés, nyílt hurkú áramvektor-szabályozás 
  • Integrált vonali szűrő

BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv


BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3018 - SK 180E szóróanyag


F3018 - SK 180E szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0185 - SK 180E - rövid útmutató


BU0185 - SK 180E - rövid útmutató
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORDCON

NORDCON

AG0104 - Systembus


AG0104 - Systembus
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv


BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv


BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0185 - SK 180E - rövid útmutató


BU0185 - SK 180E - rövid útmutató
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual


BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface


BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300


BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400


BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500


BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600


BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700


BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter


BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Quick Start SK 1x0E -


Quick Start SK 1x0E -
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

SI0180 - SK 180E - Safety Instructions


SI0180 - SK 180E - Safety Instructions
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100


TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD


TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422


TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-


TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass


TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271000 - SK CU4-PBR


TI275271000 - SK CU4-PBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271001 - SK CU4-CAO


TI275271001 - SK CU4-CAO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271002 - SK CU4-DEV


TI275271002 - SK CU4-DEV
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE


TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2


TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271010 - SK CU4-MBR


TI275271010 - SK CU4-MBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL


TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW


TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271015 - SK CU4-PNT


TI275271015 - SK CU4-PNT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271017 - SK CU4-ECT


TI275271017 - SK CU4-ECT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271019 - SK CU4-EIP


TI275271019 - SK CU4-EIP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271026 - SK CU4-PD2


TI275271026 - SK CU4-PD2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH


TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271500 - SK CU4-PBR-C


TI275271500 - SK CU4-PBR-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271501 - SK CU4-CAO-C


TI275271501 - SK CU4-CAO-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271502 - SK CU4-DEV-C


TI275271502 - SK CU4-DEV-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271506 - SK CU4-IOE-C műszaki adatok / adatlap


TI275271506 - SK CU4-IOE-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C


TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271515 - SK CU4-PNT-C műszaki adatok / adatlap


TI275271515 - SK CU4-PNT-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271517 - SK CU4-ECT-C műszaki adatok / adatlap


TI275271517 - SK CU4-ECT-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271519 - SK CU4-EIP-C műszaki adatok / adatlap


TI275271519 - SK CU4-EIP-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271526 - SK CU4-PD2-C


TI275271526 - SK CU4-PD2-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271527 - SK CU4-ETH-C


TI275271527 - SK CU4-ETH-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273005 - SK BR4-1-100-100


TI275273005 - SK BR4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273008 - SK BR4-1-200-100


TI275273008 - SK BR4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273012 - External Brake Resistor SK BRE4-1-400-100


TI275273012 - External Brake Resistor SK BRE4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2


TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273105 - SK BR4-2-100-200


TI275273105 - SK BR4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273305 - Brake Resistor SK BRW4-1-100-100


TI275273305 - Brake Resistor SK BRW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273308 - External Brake Resistor SK BRW4-1-200-100


TI275273308 - External Brake Resistor SK BRW4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100


TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200


TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200


TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273412 - External Brake Resistor SK BRW4-2-400-200


TI275273412 - External Brake Resistor SK BRW4-2-400-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100


TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273608 - SK BREW4-1-200-100


TI275273608 - SK BREW4-1-200-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273612 - SK BREW4-1-400-100


TI275273612 - SK BREW4-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273705 - Brake Resistor SK BREW4-2-100-200


TI275273705 - Brake Resistor SK BREW4-2-100-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273708 - SK BREW4-2-200-200


TI275273708 - SK BREW4-2-200-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273712 - SK BREW4-2-400-200


TI275273712 - SK BREW4-2-400-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275273xxx - External Brake Resistor SK BREW4-...


TI275273xxx - External Brake Resistor SK BREW4-...
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274031 - SK TD-KIT-1 Connection Extension Kit


TI275274031 - SK TD-KIT-1 Connection Extension Kit
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap


TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap


TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap


TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap


TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA


TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM


TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55


TI275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274208 - SK 1xxE-ATEX-IP66


TI275274208 - SK 1xxE-ATEX-IP66
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap


TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281100 - SK TU4-PBR


TI275281100 - SK TU4-PBR
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281101 - SK TU4-CAO


TI275281101 - SK TU4-CAO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281115 - SK TU4-PNT


TI275281115 - SK TU4-PNT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281117 - SK TU4-ECT


TI275281117 - SK TU4-ECT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281119 - SK TU4-EIP


TI275281119 - SK TU4-EIP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281122 - SK TU4-PNT-M12


TI275281122 - SK TU4-PNT-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281132 - SK TU4-ETH


TI275281132 - SK TU4-ETH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281150 - SK TU4-PBR-C


TI275281150 - SK TU4-PBR-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281151 - SK TU4-CAO-C


TI275281151 - SK TU4-CAO-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281152 - SK TU4-DEV-C


TI275281152 - SK TU4-DEV-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C


TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C


TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281165 - SK TU4-PNT-C


TI275281165 - SK TU4-PNT-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281167 - SK TU4-ECT-C


TI275281167 - SK TU4-ECT-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281169 - SK TU4-EIP-C


TI275281169 - SK TU4-EIP-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C


TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281182 - SK TU4-ETH-C


TI275281182 - SK TU4-ETH-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281200 - SK TU4-PBR-M12


TI275281200 - SK TU4-PBR-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281201 - SK TU4-CAO-M12


TI275281201 - SK TU4-CAO-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281202 - SK TU4-DEV-M12


TI275281202 - SK TU4-DEV-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12


TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281233 - SK TU4-ETH-M12


TI275281233 - SK TU4-ETH-M12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C


TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C


TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C


TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C


TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281513 - SK SSX-3A


TI275281513 - SK SSX-3A
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1


TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910140 - SK POT1-2


TI278910140 - SK POT1-2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0010 - Műszaki adatok / adatlap - Frekvenciaváltóval szabályozott IE4 motorok projekttervezési és üzembe helyezési irányelve


TI80_0010 - Műszaki adatok / adatlap - Frekvenciaváltóval szabályozott IE4 motorok projekttervezési és üzembe helyezési irányelve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése


TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap


TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0022 - Tech Info for SK 1x0E-...-323...-BRI / -NSD


TI80_0022 - Tech Info for SK 1x0E-...-323...-BRI / -NSD
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0023 - Tech Info for SK 1x0E-...-340...-BRI / -NSD


TI80_0023 - Tech Info for SK 1x0E-...-340...-BRI / -NSD
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap


TI80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0046 - Technical Information / Datasheet


TI80_0046 - Technical Information / Datasheet
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3018 - SK 180E szóróanyag


F3018 - SK 180E szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - International


I8160 - International
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4800 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - VE 25


S4800 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4900 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - NORD 4.0 ready


S4900 - A HAJTÁS integrált PLC-vel - NORD 4.0 ready
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109


C020023_3018 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Frequency Inverters NORD - No. 01109
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310400 - Declaration of Conformity (EMC) – NORDAC BASE SK 180E


C310400 - Declaration of Conformity (EMC) – NORDAC BASE SK 180E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C312400 - Conformity Declaration SK 180/190E - Australia ACMA


C312400 - Conformity Declaration SK 180/190E - Australia ACMA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C350400_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


C350400_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C350401_0821_EN_UKCA - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


C350401_0821_EN_UKCA
- UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai